SRB401EM-230V
项目编号:101182857
存档

产品描述
- 触点扩展模块
- 4 安全触点, STOP 0
- 1 信号输出
订货数据
注(输送能力)不支持!
更换商品编号101196811
型号SRB401EM-230V
商品编号(订购编号)101182857
EAN(欧洲商品编号)4250116202454
eCl@aa number,版本:12.027-37-18-19
eCl@aa number,版本:11.027-37-18-19
eCl@aa number,版本:9.027-37-18-19
ETIM 编号,7.0 版EC001449
ETIM 编号,6.0 版EC001449
总体数据
标准型EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
气压EN 60068-2-78
外壳材料玻璃纤维加固热塑塑料,带通风
毛重260g
总体数据 - 产品特性
电缆损坏检测 是
可拆卸端子是
反馈回路是
自动重置功能是
接地检测是
整个系统检测,状态是
辅助触点数量1
LED灯数量1
常闭 (NC) 数量1
安全触点数量4
安全评估
标准型EN IEC 60947-5-1EN IEC 61508
停止类别0
安全评估 - 继电器输出
性能水平,STOP 0,最高e
类别,Stop 04
诊断覆盖率(DC)水平,Stop 0≥ 99%
PFH值, Stop 02.00 x 10⁻⁸/h
安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用3
任务时间20年
常见故障(CCF),最小65
机械参数
机械寿命, 最少10,000,000操作
安装DIN导轨快速安装,依据EN 60715
机械参数 - 连接技术
端子命名IEC/EN 60947-1
线缆截面,最小.25 mm²
电缆截面,最大2.5 mm²
夹的紧固力矩0.6Nm
允许的电缆类型可调实心单线
端子(机械)Screw terminals
机械参数 - 尺寸
宽度22.5mm
高度100mm
深度121mm
环境条件
外壳防护等级IP40
安装空间的防护等级IP54
夹子或端子的保护等级IP20
工作环境温度-25 ... +50 °C
储存和运输温度-40 ... +85 °C
抗振动10 ... 55 Hz,振幅 .35 mm,± 15 %
耐冲击30 g / 11 ms
环境条件 - 绝缘值
额定冲击耐受电压 Uimp4kV
过电压级别III
污染等级2
电气参数
频率范围50Hz60Hz
工作电压230 VAC -15 % / +6 %
额定工作电压230VAC
工作电流50mA
控制装置的额定交流电压,50 Hz,最小195.5VAC
AC 50 Hz时的额定控制电压,最大243.8VAC
控制装置的额定交流电压,60 Hz,最小195.5VAC
AC 60 Hz时的额定控制电压,最大243.8VAC
电力功率消耗1W
电力功率消耗1VA
接触电阻,最大0.1Ω
备注(接触电阻)处于全新的状态
“紧急停机”时断开延时,最大35ms
自动启动吸合延迟,典型值30ms
触点材料,电气氧化锡银,自清洁,强制定位
电气参数 - 数字输入
传导电阻,最大40Ω
电气参数 - 电磁兼容性(EMC)
EMC等级EMC指令
状态显示
显示运行状态位置继电器 K1/K2
注意
注(通用)感应负载(例如接触器、继电器等)必须通过适当的电路抑制。
电路示例
注(接线图)接线图显示的是防护门关闭且处于断电状态的情况下通过SRB…安全继电器模块对扩展模块的控制。控制模块的端子X1和X2必须连接到安全继电器模块的反馈电路或重置电路。继电器输出:扩展模块的单通道控制适用于所连接的安全继电器模块的触点强化或增加。
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/19 10:11