SRB402NE 230V
项目编号:101178397

产品描述
- 适用于接触传感器的输出信号处理
- 连接到非接触式极限位置开关或减速开关的可能性
- 2 安全触点, 切断水平 1; 2 安全触点, 切断水平 2
- 2 信号输出
订货数据
更换商品编号101178532
型号SRB402NE 230V
商品编号(订购编号)101178397
EAN(欧洲商品编号)4250116202423
eCl@aa number,版本:12.027-37-18-19
eCl@aa number,版本:11.027-37-18-19
eCl@aa number,版本:9.027-37-18-19
ETIM 编号,7.0 版EC001449
ETIM 编号,6.0 版EC001449
总体数据
标准型EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
气压EN 60068-2-78
外壳材料玻璃纤维加固热塑塑料,带通风
毛重550g
总体数据 - 产品特性
电缆损坏检测 是
交叉电路检测是
可拆卸端子是
反馈回路是
自动重置功能是
接地检测是
整个系统检测,状态是
辅助触点数量2
LED灯数量7
常闭 (NC) 数量4
安全触点数量4
信号输出数量2
安全评估
标准型EN IEC 60947-1EN IEC 61508
停止类别0
安全评估 - 继电器输出
PFH值2.00 x 10⁻⁸/h
性能水平,STOP 0,最高e
类别,Stop 04
诊断覆盖率(DC)水平,Stop 0≥ 99%
安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用3
任务时间20年
常见故障(CCF),最小65
机械参数
机械寿命, 最少10,000,000操作
安装DIN导轨快速安装,依据EN 60715
机械参数 - 连接技术
端子命名IEC/EN 60947-1
线缆截面,最小0.25 mm²
电缆截面,最大2.5 mm²
夹的紧固力矩0.6Nm
允许的电缆类型可调实心单线
端子(机械)Screw terminals
机械参数 - 尺寸
宽度45mm
高度100mm
深度121mm
环境条件
外壳防护等级IP40
安装空间的防护等级IP54
夹子或端子的保护等级IP20
工作环境温度-25 ... +45 °C
储存和运输温度-40 ... +85 °C
抗振动10 ... 55 Hz,振幅 .35 mm,± 15 %
耐冲击30 g / 11 ms
环境条件 - 绝缘值
额定冲击耐受电压 Uimp4kV
过电压级别III
污染等级2
电气参数
频率范围50Hz60Hz
工作电压230 VAC -15 % / +10 %
额定工作电压230VAC
控制装置的额定交流电压,50 Hz,最小195.5VAC
AC 50 Hz时的额定控制电压,最大253VAC
控制装置的额定交流电压,60 Hz,最小195.5VAC
AC 60 Hz时的额定控制电压,最大253VAC
电力功率消耗6W
电力功率消耗7.8VA
接触电阻,最大0.1Ω
备注(接触电阻)处于全新的状态
电力失效时的断开延迟,典型值80ms
紧急停机时的断开延时,典型值20ms
自动启动吸合延迟,典型值100ms
重置时的吸合延迟,典型值20ms
触点材料,电气Ag-Ni,自清洁,强制定位
电气参数 - 安全继电器输出
电压,应用类别 AC-15230VAC
电流,应用类别 AC-154A
电压,应用类别 DC-1324VDC
电流,应用类别 DC-134A
开关容量,最小10VDC
开关容量,最小10mA
开关容量,最大250VAC
开关容量,最大8A
电气参数 - 数字输入
传导电阻,最大40Ω
电气参数 - 继电器输出(辅助触点)
开关容量,最大24VDC
开关容量,最大2A
电气参数 - 电磁兼容性(EMC)
EMC等级EMC指令
状态显示
显示运行状态位置继电器 K1位置继电器 K2位置继电器 K3位置继电器 K5内部工作电压 Ui
其他数据
备注(应用)安全传感器防护系统
注意
注(通用)感应负载(例如接触器、继电器等)必须通过适当的电路抑制。
电路示例
注(接线图)(H2)= 反馈电路接线图显示的是无活动的限位开关且系统处于断电状态的情况。控制系统识别监控回路中的断线和接地故障。示例展示了防护门监控用的带触点A的单通道控制;其中至少一个触点肯定断开;带外部复位按钮(R)。继电器输出:适用于单通道控制,用于增强触点容量或增加触点数量,通过使用接触器或带强制定位触点的继电器。
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/08/05 18:53