schmersal_s_icon.png

SSB-R-NG-1-O-S-V01

项目编号: 103038393

下载

计划 数据
SISTEMA 数据
  • Magnetic track sensor box
  • 4 tracks, 2 optional for fine positioning
  • optional fine positioning tracks with prewarning indication
  • Maintenance-free signal storage and switching in case of power failure
  • Wide angle LED track display

订货数据

型号

SSB-R-NG-1-O-S-V01

商品编号(订购编号)

103038393

EAN(欧洲商品编号)

4030661566160

eCl@aa number,版本:12.0

27-27-43-02

eCl@aa number,版本:11.0

27-27-01-05

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-01-05

ETIM 编号,7.0 版

EC002544

ETIM 编号,6.0 版

EC002544

许可 - 标准

证书

cULus

总体数据

工作原理

磁驱动

外壳材料

塑料,玻璃纤维增强

外壳材料

Polycarbonate

毛重

314 g

总体数据 - 产品特性

适用于电梯

LED灯数量

5

管理单元触点数量

4

信号输出数量

4

机械参数

操作面板

正面

执行元件

磁铁

机械寿命,最少

1,000,000,000 操作

设备间最小距离

50 mm

操动方向

On when driving over with north magnet in driving direction

操动速度,最大

9 m/s

安装

后部带两个螺栓

固定螺丝类型

2x M4

固定螺钉的紧锢力矩, 最低限度

2 Nm

固定螺钉的紧锢力矩, 最大值

4 Nm

Mechanical data - Switching distances

开关距离 Smin, 最低限度

2 mm

开关距离 Smax, 最大

15 mm

注意(开关距离)

Empfohlen 7mm

重复精度 R

0.5 mm

机械参数 - 连接技术

端子(机械)

联接插头:M12,8芯,A编码

机械数据 - 连接器A端

连接器型号

公连接器,M12

连接器编码

A

连接器锁

螺纹锁定

的数芯, A面

8

机械参数 - 尺寸

传感器长度

125 mm

传感器宽度

110 mm

传感器高度

24.4 mm

环境条件

防护等级

IP54

IP65

工作环境温度

-25 ... +70 °C

储存和运输温度

-40 ... +85 °C

最大相对湿度

95 %

注(相对湿度)

无冷凝

不结冰

抗振动

10 ... 55 Hz,振幅 1 mm

耐冲击

30 g / 11 ms

防护等级

III

最大允许安装海拔高度

2,000 m

环境条件 - 绝缘值

额定绝缘电压 Ui

32 VDC

额定冲击耐受电压 Uimp

1 kV

过电压级别

III

污染等级

3

污染等级

3

电气参数

工作电压

24 VDC +15 % / +10 %

24V时,电流消耗,最小

11 mA

空载电源电流 I0, 典型

20 mA

额定工作电压

24 VDC

工作电流

1,500 mA

应用类别 DC-12

24 VDC

应用类别 DC-12

0.3 A

应用类别 DC-13

24 VDC

应用类别 DC-13

0.3 A

开关容量,最大

7.2 W

开关元件

双稳态触点

开关原理

簧片触点,非接触原理

回弹时间,最大

0.3 ms

Maximum switching time close (NO)

1 ms

Maximum switching time open (NC)

0.06 ms

电气保险丝容量,最大

2 A

电气参数 - 数字输出

输出电流,最大

300 mA

附件

建议(操动件)

BP 15

BP 15/2

建议(操动件,电梯开关)

BP 15


施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/6/28 下午12:50