SSW303HV
项目编号:103034847

产品描述
- 静止检测时间 7s
- 失效安全静态监控器
- 3 安全触点
- 3个信号触点
- 通过监控e.m.f实现无传感器检测静止状态
- 直接连接到三相电机
- 电机电压范围 0 ... 690 V
请登录查看价格
订货数据
型号SSW303HV
商品编号(订购编号)103034847
EAN(欧洲商品编号)4030661546421
eCl@aa number,版本:12.027-37-18-19
eCl@aa number,版本:11.027-37-18-19
eCl@aa number,版本:9.027-37-18-19
ETIM 编号,7.0 版EC001449
ETIM 编号,6.0 版EC001449
许可 - 标准
证书 CCCcULusIFA
总体数据
标准型EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
气压EN 60068-2-78
外壳材料玻璃纤维,加强型热塑塑料
毛重400g
总体数据 - 产品特性
电缆损坏检测 是
反馈回路是
自动重置功能是
接地检测是
整个系统检测,状态是
辅助触点数量3
LED灯数量5
安全触点数量3
安全评估
标准型EN IEC 61508EN ISO 13849-1
任务时间20年
常见故障(CCF),最小65
停止类别0
安全评估 - 继电器输出
性能水平,STOP 0,最高e
类别,Stop 04
诊断覆盖率(DC)水平,Stop 0≥ 99%
PFH值, Stop 02.00 x 10⁻⁸/h
安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用3
机械参数
机械寿命, 最少10,000,000操作
安装DIN导轨快速安装,依据EN 60715
机械参数 - 连接技术
端子命名IEC/EN 60947-1
连接器硬线或软线螺栓连接,插入
线缆截面,最小0.25 mm²
电缆截面,最大2.5 mm²
夹的紧固力矩0.6Nm
机械参数 - 尺寸
宽度45mm
高度120mm
深度121mm
环境条件
外壳防护等级IP40
安装空间的防护等级IP54
夹子或端子的保护等级IP20
工作环境温度-25 ... +55 °C
储存和运输温度-40 ... +85 °C
抗振动5 ... 9 Hz, 振幅 3.5 mm
耐冲击30 g / 11 ms
环境条件 - 绝缘值
额定冲击耐受电压 Uimp8kV
额定冲击耐受电压 Uimp, 继电器输出6kV
污染等级2
电气参数
工作电压24 VDC -10 % / +20 %
工作电压24 ... 230 VAC
纹波电压10%
电压范围类型AC
额定工作电压24VDC
额定工作电压24 ... 230 VAC
控制装置的额定交流电压,50 Hz,最小21.6VAC
AC 50 Hz时的额定控制电压,最大253VAC
控制装置的额定交流电压,60 Hz,最小21.6VAC
AC 60 Hz时的额定控制电压,最大253VAC
电力功率消耗,最大4W
电力功率消耗,最大8.5VA
接触电阻,最大0.1Ω
备注(接触电阻)处于全新的状态
“紧急停机”时断开延时,最大15ms
自动启动时的吸合延迟(检测到静止后),大约7,000ms
触点材料,电气氧化锡银+金,自清洁,强制定位
电气参数 - 安全继电器输出
电压,应用类别 AC-15230VAC
电流,应用类别 AC-156A
电压,应用类别 DC-1324VDC
电流,应用类别 DC-136A
开关容量,最小10VDC
开关容量,最小10mA
开关容量,最大250VAC
开关容量,最大6A
电气参数 - 数字输入
传导电阻,最大40Ω
电气参数 - 继电器输出(辅助触点)
开关容量,最大24VDC
开关容量,最大2A
电气参数 - 电磁兼容性(EMC)
EMC等级EMC指令
状态显示
显示运行状态ERR:错误 功能故障OUT,绿色:释放UB:供电电压接通开关状态
其他数据
备注(应用)安全静态监控
注意
注(通用)感应负载(例如接触器、继电器等)必须通过适当的电路抑制。
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/26 19:24