STP02.4.1
项目编号:101022867

产品描述
- 带,有
- 带螺纹孔焊接施工,以固定在地板
- 带高度调整
请登录查看价格
订货数据
型号STP02.4.1
商品编号(订购编号)101022867
EAN(欧洲商品编号)4250116203413
eCl@aa number,版本:12.027-37-12-92
eCl@aa number,版本:11.027-37-12-92
eCl@aa number,版本:9.027-37-92-13
ETIM 编号,7.0 版EC002024
ETIM 编号,6.0 版EC002024
总体数据
外壳材料钢
垫圈镀层材料粉末喷涂
外壳颜色RAL 7016
毛重25,000g
注意适用于该类型的双手控制: SEPG 05.3, SEPK 02.0, SEP 01.0, SEP 01.4, SEP 07.0
总体数据 - 产品特性
隔离垫圈是
高度可调是
机械参数 - 尺寸
宽度500mm
Height, minimum735mm
高度,最大960mm
深度500mm
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/10/19 08:40