SVE2/66/66-24VDC
项目编号:101197277

产品描述
- 热塑外壳
- 防护等级 IP65
订货数据
型号SVE2/66/66-24VDC
商品编号(订购编号)101197277
EAN(欧洲商品编号)4030661600345
eCl@aa number,版本:12.027-37-12-43
eCl@aa number,版本:11.027-37-12-43
eCl@aa number,版本:9.027-37-12-43
ETIM 编号,7.0 版EC001029
ETIM 编号,6.0 版EC001029
许可 - 标准
证书 CCCcULus
总体数据
标准型EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061EN ISO 14119
工作原理机电
外壳材料塑料,玻璃纤维加固热塑塑料,自熄灭
外壳颜色银黑色
钥匙颜色银
钥匙头部颜色银
毛重890g
总体数据 - 产品特性
通电解锁是
手动解锁是
辅助触点数量3
钥匙选择开关数量2
安全触点数量2
安全评估
标准型EN ISO 13849-1
任务时间20年
安全评估 - 安全输出
B10D 常闭触点 (NC)100,000操作
机械参数
钥匙选择开关的位置右面左
机械寿命, 最少100,000操作
主钥匙编号66
辅助钥匙编号66
机械参数 - 连接技术
连接器螺丝端子 M20 x 1.5
线缆截面,最小0.25 mm²
电缆截面,最大2.5 mm²
注(电缆截面)包括导体套管在内的所有指标。
机械参数 - 尺寸
传感器长度144mm
传感器宽度96mm
传感器高度171mm
环境条件
防护等级IP20IP65
工作环境温度+0 ... +50 °C
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui250 VAC
额定冲击耐受电压 Uimp2.5kV
电气参数
热测试电流4A
额定控制电压24VDC
应用类别 AC-15230VAC
应用类别 AC-154A
应用类别 DC-1324VDC
应用类别 DC-134A
电力功率消耗,最大8.5W
开关元件NO触点,NC触点
开关原理缓动
触点材料,电气银
开关元件磁铁:1 个常开/1 个常闭触点,按键式选择开关:1 个常开/1 个常闭,串联常闭触点
发货范围
发货范围钥匙和三角刀工具包括在发货中(包括1个紧急钥匙):钥匙和三角刀工具包含在发货中(包括1个紧急钥匙)
注意
注(通用)见图:工作原理:钥匙1-3就位 1. 磁铁断电,钥匙开关锁定,NC触点关闭,钥匙不能取出
钥匙1-3就位。1. 磁铁断电,NC触点打开:钥匙开关未锁定,钥匙不能取出
钥匙1-3就位 2. 磁铁断电,NC触点打开:钥匙开关未锁定,NC触点打开,钥匙不能取出
三角刀工具,用于手动解锁。3:钥匙开关机械解锁,磁铁停用,NC触点打开
三角刀工具,用于手动解锁。4:磁铁功能
钥匙1-3就位。1. 磁铁断电,NC触点打开:钥匙开关未锁定,钥匙不能取出
钥匙1-3就位 2. 磁铁断电,NC触点打开:钥匙开关未锁定,NC触点打开,钥匙不能取出
三角刀工具,用于手动解锁。3:钥匙开关机械解锁,磁铁停用,NC触点打开
三角刀工具,用于手动解锁。4:磁铁功能
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/09/13 03:46