schmersal_s_icon.png

SVE2/xxx-115VAC

项目编号: -

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
CADENAS CAD数据
SISTEMA 数据
产品描述:

SVE(1)(2)(3)/(4)(5)(6)-(7)


(1)
11 钥匙选择开关
22 钥匙选择开关
33 钥匙选择开关

(2)
标准锁定系统
Z中央锁定系统

(3)
标准银
SR/颜色钥匙头

(4)
xxx钥匙数 100 … 999

(5)
oo/oo钥匙颜色 grip>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>可以实现所有颜色组合。

(6)
磁铁: 1 NC/1 NO > 钥匙选择开关: 1 NC/1 NO > NC 串联
-3OE磁铁: 1 NC/1 NO > 钥匙选择开关: 2 NC/1 NO > NC 串联
-W磁铁: 1 NC/1 NO > 钥匙选择开关: 2 NC/1 NO > NC 独立

(7)
24 VDCUs 24 VDC
24VACUs 24 VAC
115VACUs 115 VAC
230VACUs 230 VAC
注意并非所有型号都可提供 用于转换产品部件名称的可用订单代码
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
  • 热塑外壳
  • 防护等级 IP65

订货数据

型号

SVE2/xxx-115VAC

eCl@aa number,版本:12.0

27-37-12-43

eCl@aa number,版本:11.0

27-37-12-43

eCl@aa number,版本:9.0

27-37-12-43

ETIM 编号,7.0 版

EC001029

ETIM 编号,6.0 版

EC001029

注释 (订货数据)

注:在订单/查询中必须指明请求锁号“XXX”(例如SVE2/115/115-115VAC)!如果订单/查询中没有显示锁号,我们将酌情提供锁号。用户必须确保没有将同一锁号分配给一个工厂(厂房)两次!用户必须确保没有将同一锁号分配给一个工厂(厂房)两次!

许可 - 标准

证书

CCC

总体数据

标准型

EN IEC 62061

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

工作原理

机电

外壳材料

塑料,玻璃纤维加固热塑塑料,自熄灭

外壳颜色

黑色

钥匙颜色

钥匙头部颜色

总体数据 - 产品特性

通电解锁

手动解锁

辅助触点数量

3

钥匙选择开关数量

2

安全触点数量

2

安全评估

标准型

EN ISO 13849-1

任务时间

20 年

安全评估 - 安全输出

B10D 常闭触点 (NC)

100,000 操作

机械参数

钥匙选择开关的位置

右面

机械寿命,最少

100,000 操作

钥匙数

xxx

机械参数 - 连接技术

连接器

螺丝端子 M20 x 1.5

线缆截面,最小

.25 mm²

电缆截面,最大

2.5 mm²

注(电缆截面)

包括导体套管在内的所有指标。

机械参数 - 尺寸

传感器长度

144 mm

传感器宽度

96 mm

传感器高度

169 mm

环境条件

防护等级

IP20

IP65

工作环境温度

+0 ... +50 °C

环境条件 - 绝缘值

额定绝缘电压 Ui

250 VAC

额定冲击耐受电压 Uimp

2.5 kV

电气参数

热测试电流

4 A

额定控制电压

115 VAC

应用类别 AC-15

230 VAC

应用类别 AC-15

4 A

应用类别 DC-13

24 VDC

应用类别 DC-13

4 A

电力功率消耗,最大

8.5 W

开关元件

NO触点,NC触点

开关原理

缓动

触点材料,电气

发货范围

发货范围

钥匙和三角刀工具包括在发货中(包括1个紧急钥匙):钥匙和三角刀工具包含在发货中(包括1个紧急钥匙)

注意

注(通用)

见图:工作原理:钥匙1-3就位 1. 磁铁断电,钥匙开关锁定,NC触点关闭,钥匙不能取出
钥匙1-3就位。1. 磁铁断电,NC触点打开:钥匙开关未锁定,钥匙不能取出
钥匙1-3就位 2. 磁铁断电,NC触点打开:钥匙开关未锁定,NC触点打开,钥匙不能取出

三角刀工具,用于手动解锁。3:钥匙开关机械解锁,磁铁停用,NC触点打开
三角刀工具,用于手动解锁。4:磁铁功能

UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:SHGV, SHGV/ESS, SVE, SVM
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:IEC 60947-5-1:2016 + Cor1:2016
ISO 14119:2014
ISO 13849-1:2015
ISO 13849-2:2012
Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
Type examination certificate:01/205/5754.00/20
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, March 7, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/5/7 下午8:17