SVM1/65-6/115/A
项目编号:103000398

产品描述
- 钥匙选择开关互锁装置带6把钥匙
订货数据
型号SVM1/65-6/115/A
商品编号(订购编号)103000398
EAN(欧洲商品编号)4030661570877
eCl@aa number,版本:12.027-37-12-90
eCl@aa number,版本:11.027-37-12-90
eCl@aa number,版本:9.027-37-12-90
ETIM 编号,7.0 版EC001029
ETIM 编号,6.0 版EC001029
注释 (订货数据)注:在订单/查询中必须指明所要求的钥匙位号 “X”(主缸)及“Y”(次缸)(例如SVM1/111-6/222/A)!如果订单/查询中没有显示锁号,我们将酌情提供锁号。用户必须确保没有将同一锁号分配给一个工厂(厂房)两次!用户必须确保没有将同一锁号分配给一个工厂(厂房)两次!
总体数据
标准型EN ISO 13849-1EN ISO 14119
工作原理机械式
外观设计Assembly housing
外壳材料铝
垫圈镀层材料涂色
锁紧螺栓材料黄铜
外壳颜色灰色
钥匙颜色银
钥匙头部颜色银
毛重1,950g
总体数据 - 产品特性
钥匙数量6
安全评估
任务时间20年
安全评估 - 安全输出
B10D 常闭触点 (NC)100,000操作
机械参数
机械寿命, 最少100,000操作
主钥匙编号65
辅助钥匙编号115
机械参数 - 尺寸
长度180mm
宽度120mm
高度113.5mm
环境条件
防护等级IP65
工作环境温度-25 ... +50 °C
电气参数
开关频率5/h
发货范围
发货范围带6个次钥匙和6个紧急钥匙,不带主钥匙的SVM:带6个次钥匙和6个紧急钥匙,不带主钥匙的SVM
附件
建议(产品组合)SHGVSVE
注意
注(通用)见图:主钥匙就位。2: 主钥匙不可取出,次钥匙可取出
主钥匙就位 1: 主钥匙可取出,次钥匙不可取出
主钥匙就位 1: 主钥匙可取出,次钥匙不可取出
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/08/20 09:24