SZ200
项目编号:101194438

产品描述
- 带5圆形孔的停工标签
- 安装在危险区内外均可
- 为防止意外关闭,比如在维修时
- 复杂工厂环境
- 防止开关操作
请登录查看价格
订货数据
型号SZ200
商品编号(订购编号)101194438
EAN(欧洲商品编号)4030661359014
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-92
eCl@aa number,版本:11.027-27-26-92
eCl@aa number,版本:9.027-27-26-92
ETIM 编号,7.0 版EC002594
ETIM 编号,6.0 版EC002594
总体数据
毛重834g
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/06/26 15:18