SZ201-2
项目编号:103064844

产品描述
- 安装在危险区内外均可
- 为防止意外关闭,比如在维修时
- 复杂工厂环境
- 防止开关操作
- 带6圆形孔的停工标签
订货数据
型号SZ201-2
商品编号(订购编号)103064844
EAN(欧洲商品编号)4030661686721
总体数据
操作件材料Plastic, glass-fibre reinforced thermoplastic
操作元件颜色红色
Material of the holder玻璃纤维,加强型热塑塑料
Colour of the holder黑色
机械参数 - 尺寸
长度102mm
宽度20mm
高度34.5mm
孔洞直径8.8mm
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/08 12:00