SZ40
项目编号:103053182

产品描述
- 安装在危险区内外均可
- 为防止意外关闭,比如在维修时
- 复杂工厂环境
- 防止开关操作
- 带6圆形孔的停工标签
请登录查看价格
订货数据
型号SZ40
商品编号(订购编号)103053182
EAN(欧洲商品编号)4030661634074
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-92
eCl@aa number,版本:11.027-27-26-92
eCl@aa number,版本:9.027-27-26-92
ETIM 编号,7.0 版EC002594
ETIM 编号,6.0 版EC002594
总体数据
操作件材料Plastic, glass-fibre reinforced thermoplastic
外壳颜色红色
操作元件颜色黑色
毛重69g
Material of the holder玻璃纤维,加强型热塑塑料
Colour of the holder黑色
机械参数
固定螺丝类型2x M5
螺钉头类型平头螺钉
机械参数 - 尺寸
长度109mm
宽度19mm
高度12mm
孔洞直径6mm
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/11/01 09:52