SZ400
项目编号:103015742

产品描述
- 安装在危险区内外均可
- 适合滑动和铰链门
- 为防止意外关闭,比如在维修时
- 复杂工厂环境
- 防止开关操作
- 带6圆形孔的停工标签
请登录查看价格
订货数据
型号SZ400
商品编号(订购编号)103015742
EAN(欧洲商品编号)4030661505282
总体数据
支架材料Metall
操作件材料黄铜,外覆
操作元件颜色红色
支架颜色黑色
毛重400g
机械参数 - 尺寸
长度151mm
宽度77mm
高度52mm
孔洞直径11mm
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/09/07 11:54