T. 250-22z-UE-243
项目编号:151215607

产品描述
- 金属外壳
- 4 触点
- 鲁棒设计
- 2 电缆进口 M25
- 防护等级 IP67
请登录查看价格
订货数据
型号T. 250-22z-UE-243
商品编号(订购编号)151215607
eCl@aa number,版本:12.027-27-06-01
eCl@aa number,版本:11.027-27-06-01
eCl@aa number,版本:9.027-27-06-01
ETIM 编号,7.0 版EC000030
ETIM 编号,6.0 版EC000030
许可 - 标准
证书 cULus
总体数据
标准型EN IEC 60947-5-1
工作原理机械式
外壳材料灰口铸铁,镀锌
垫圈镀层材料涂色
总体数据 - 产品特性
交错触头是
常闭 (NC) 数量2
每个方向的常闭 (NO) 数量2
安全评估 - 安全输出
B10D 常闭触点 (NC)2,000,000操作
机械参数
机械寿命, 最少10,000,000操作
冲击能量,最大7J
接触窗口2 x 2 mm
操动速度,最大3m/s
注(操动速度)操作角度30°至开关轴的操动速度
机械参数 - 连接技术
电缆入口2 x M25 x 1.5
电缆截面,最大2.5 mm²
注(电缆截面)包括导体套管在内的所有指标。
端子(机械)螺丝端子
机械参数 - 尺寸
传感器长度125mm
传感器宽度146mm
传感器高度273mm
脚轮长度50mm
环境条件
防护等级IP67
工作环境温度-30 ... +90 °C
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui400 V
额定冲击耐受电压 Uimp6kV
电气参数
热测试电流16A
额定工作电压400VAC
工作电流4,000mA
要求额定短路电流1,000A
开关元件2个NO 触点, 2个NC 触点
注(开关元件)有双断点
开关原理缓动
回弹时间,最大5ms
开关频率3,000/h
切换时间,最大35ms
触点材料,电气银镀金 (AgNi 15 + Au 0.3µm)
电气参数 - 触点
电压,应用类别 AC-15400VAC
电流,应用类别 AC-154A
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/21 03:25