422 直杆 S
T. 422-01Y-M20-1090/ 2186
T. 422-01Y-M20-1090/ 2186
项目编号:
101163279
产品描述
棒杆采用耐海水黄铜制成
防护等级 IP66, IP67
金属外壳
1 触点
106 mm x 71 mm x 63 mm (基本结构)
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号
T. 422-01Y-M20-1090/ 2186 | Schmersal - The DNA of Safety