T. 461-31Y
项目编号:101059155
存档

产品描述
- 3 或 4 触点
订货数据
型号T. 461-31Y
商品编号(订购编号)101059155
EAN(欧洲商品编号)4030661034980
eCl@aa number,版本:12.027-27-06-01
eCl@aa number,版本:11.027-27-06-01
eCl@aa number,版本:9.027-27-06-01
ETIM 编号,7.0 版EC000030
ETIM 编号,6.0 版EC000030
许可 - 标准
证书 DNV
总体数据
工作原理机械式
毛重2,110g
机械参数
执行元件不带杠杆的杆式杠杆
机械寿命, 最少10,000,000操作
注(机械寿命)接触寿命10000000次操作, 1A / 400V cos ᵠ = 0.4
接触窗口最大. 2 x 6 mm
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui400 V
额定冲击耐受电压 Uimp6kV
电气参数
开关元件3个NO 触点, 1个NC 触点
开关原理Slow action, double break
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/09/15 08:01