T. 471-12/12Y
项目编号:101061110

产品描述
- 金属外壳
- 4 或 6 触点
- 194 mm x 123 mm x 130 mm (基本结构)
- 3 电缆进口 M 25 x 1.5
请登录查看价格
订货数据
型号T. 471-12/12Y
商品编号(订购编号)101061110
EAN(欧洲商品编号)4030661058207
eCl@aa number,版本:12.027-27-06-01
eCl@aa number,版本:11.027-27-06-01
eCl@aa number,版本:9.027-27-06-01
ETIM 编号,7.0 版EC000030
ETIM 编号,6.0 版EC000030
许可 - 标准
证书 CCCcULus
总体数据
标准型EN IEC 60947-5-1
工作原理机械式
滑动模式球体
外壳材料灰口铸铁,镀锌
垫圈镀层材料涂色
毛重4,225g
总体数据 - 产品特性
右侧NC数量2
左侧NO数量1
右侧NO数量1
机械参数
执行元件拉杆
机械寿命, 最少1,000,000操作
接触窗口2 x 4 mm
操动速度,最小0.1mm/min
操动速度,最大3m/s
注(操动速度)垂直操动角度至开关轴的操动速度
机械参数 - 连接技术
连接器接线螺钉 M25
线缆截面,最小1.5 mm²
电缆截面,最大4 mm²
注(电缆截面)包括导体套管在内的所有指标。
机械参数 - 尺寸
传感器长度158mm
传感器宽度250mm
传感器高度123mm
环境条件
防护等级IP65
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui500 V
额定冲击耐受电压 Uimp6kV
电气参数
热测试电流25A
应用类别 AC-15230VAC
应用类别 AC-1510A
注意Max. motor power consumption 5.5kW (with 400V 3-phase, squirrel-cage rotor n=1500 rpm)
开关元件1个NO 触点, 2个NC 触点 / 1个NO 触点, 2个NC 触点
注(开关元件)电镀分离式触点桥
开关原理缓动
开关频率1,000/h
触点材料,电气银
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/22 06:49