AS - 335 滚轮推杆 1K
T1K 335 ST-AS
T1K 335 ST-AS
存档
项目编号:
103000119
产品描述
AS-i M12插座
金属外壳
大量的二选一操动件
耐油和石油产品
40,5 mm x 96 mm x 38 mm
操动头可按4 x 90°重新安装
符合EN 50047安装细节
AS-i LED和状态显示
集成AS界面
AS-i 用电源24
添加到观察清单
比较
订货号
T1K 335 ST-AS | Schmersal - The DNA of Safety