T1R 236-11Z-M16 | Schmersal - The DNA of Safety
More
236 滚轮推杆 1R
T1R 236-11Z-M16
T1R 236-11Z-M16
项目编号:
131168180
产品描述
1 电缆进口 M 16 x 1.5
热塑外壳
耐油和石油产品
大量的二选一操动件
30 mm x 58,5 mm x 30 mm
双绝缘
符合EN 50047安装细节
操动头可按4 x 90°重新安装
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号