441 叉形操动杆 2C
T2C 441-11Y-1276-2
T2C 441-11Y-1276-2
项目编号:
101137935
产品描述
2 电缆进口 M 20 x 1.5
金属外壳
带终端锁定
操动头可按4 x 90°重新安装
通过重新定位操动头改变操动方向
2 触点
106 mm x 99 mm x 63 mm (基本结构)
硬化处理过的操动臂
防护等级 IP65
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号
T2C 441-11Y-1276-2 | Schmersal - The DNA of Safety