schmersal_s_icon.png

T2C 452-02Y-M20

项目编号: 101171395

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
CADENAS CAD数据
SISTEMA 数据
  • 金属外壳
  • 118 mm x 127 mm x 64 mm ( 基本结构)
  • 带终端锁定
  • 操动头可按4 x 90°重新安装
  • 通过重新定位操动头改变操动方向
  • 硬化处理过的操动臂
  • 2 电缆进口 M 20 x 1.5

订货数据

型号

T2C 452-02Y-M20

商品编号(订购编号)

101171395

EAN(欧洲商品编号)

4030661298924

eCl@aa number,版本:12.0

27-27-06-01

eCl@aa number,版本:11.0

27-27-06-01

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-06-01

ETIM 编号,7.0 版

EC000030

ETIM 编号,6.0 版

EC000030

许可 - 标准

证书

INMETRO

CCC

总体数据

标准型

EN IEC 60947-5-1

工作原理

机械式

外壳材料

灰口铸铁,镀锌

垫圈镀层材料

涂色

毛重

1,685 g

总体数据 - 产品特性

常闭 (NC) 数量

2

机械参数

执行元件

叉杆

机械寿命,最少

10,000,000 操作

接触窗口

2 x 6 mm

操动速度,最小

1 mm/min

操动速度,最大

0.5 m/s

注(操动速度)

垂直操动角度至开关轴的操动速度

机械参数 - 连接技术

连接器

螺丝端子 M20 x 1.5

线缆截面,最小

1.5 mm²

电缆截面,最大

2.5 mm²

注(电缆截面)

包括导体套管在内的所有指标。

线缆截面

13 AWG

机械参数 - 尺寸

传感器长度

64 mm

传感器宽度

118 mm

传感器高度

222 mm

环境条件

防护等级

IP65

工作环境温度

-30 ... +90 °C

环境条件 - 绝缘值

额定绝缘电压 Ui

400 V

额定冲击耐受电压 Uimp

6 kV

电气参数

热测试电流

16 A

应用类别 AC-15

400 VAC

应用类别 AC-15

4 A

开关元件

开启工具(NC)

注(开关元件)

有双断点

开关原理

缓动

触点材料,电气


施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/10/16 下午7:00