015 倾斜操纵杆 2K
T2K 015-11Y-M20
T2K 015-11Y-M20
项目编号:
131170062
产品描述
3 电缆进口 M 20 x 1.5
金属外壳
2 触点
67 mm x 75 mm x 43 mm ( 基本结构)
操动头可按4 x 90°重新安装
操动件从另一面自由运动
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号
T2K 015-11Y-M20 | Schmersal - The DNA of Safety