422 加长直杆 2S
T2S 422-01Y
T2S 422-01Y
存档
项目编号:
101058527
产品描述
2 电缆进口 M 20 x 1.5
金属外壳
1 触点
106 mm x 71 mm x 63 mm (基本结构)
防护等级 IP65
具有较大后行程
操动件带不锈钢钢珠锁定
添加到观察清单
比较
订货号
T2S 422-01Y | Schmersal - The DNA of Safety