T3C 236-11Z-2299
项目编号:
151146804
产品描述: T(1)C 236-(2)Z-(3) |
(1) | |
3 | 左手模式 |
4 | 双开弹簧门 |
5 | 右手模式 |
(2) | |
01 | 1 NC 触点 |
02 | 2 NC 触点 |
11 | 1 NO 触点/1 NC 触点 |
(3) | |
无 | M20接线口 |
ST | 带A译码的M12连接器 |
ST-2310 | 带B译码的M12连接器 |
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
- 热塑外壳
- 双绝缘
- 耐油和石油产品
- 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
- 操动头可按4 x 90°重新安装
订货数据
型号 |
T3C 236-11Z-2299 |
商品编号(订购编号) |
151146804 |
EAN(欧洲商品编号) |
4030661140148 |
eCl@aa number,版本:12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@aa number,版本:11.0 |
27-27-06-09 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM 编号,7.0 版 |
EC002591 |
ETIM 编号,6.0 版 |
EC002591 |
许可 - 标准
证书 |
cULus CCC |
总体数据
外壳材料 |
塑料,玻璃纤维加固热塑塑料,自熄灭 |
杆材料 |
不锈钢 |
毛重 |
100 g |
安全评估
标准型 |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
任务时间 |
20 年 |
安全评估 - 安全输出
B10D 常闭触点 (NC) |
20,000,000 操作 |
机械参数
执行元件 |
旋转操纵杆 |
机械寿命,最少 |
1,000,000 操作 |
强制断开角度 |
12.5 ° |
肯定断开力矩 |
0.2 Nm |
打开角度 |
180° |
机械参数 - 尺寸
传感器长度 |
30 mm |
传感器宽度 |
93 mm |
传感器高度 |
94.5 mm |
操动件高度 |
78 mm |
环境条件
防护等级 |
IP67 |
工作环境温度 |
-30 ... +80 °C |
电气参数
热测试电流 |
10 A |
应用类别 AC-15 |
4 A |
应用类别 DC-13 |
24 VDC |
应用类别 DC-13 |
1 A |
开关原理 |
缓动 |
开关频率 |
5,000 /h |
触点材料,电气 |
银 |
语言条件
数据表
操作指南及符合性声明
CCC认证
SISTEMA-VDMA 数据库
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
尺寸图 基本组件
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2025/7/24 上午5:50