schmersal_s_icon.png

T3C 236-11Z-2299

Artikelnummer: 151146804

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
Produkttypebetegnelse:

T(1)C 236-(2)Z-(3)


(1)
3Højre hånds udgave
4Bevægelig udgaver
5Højre hånds udgave

(2)
011 brydekontakt (NC)
022 brydekontakter (NC)
111 sluttekontakt (NO)/1 brydekontakt (NC)

(3)
udenKabelindgang M20
STM12 forbindelsesklemme med A-klassifikation
ST-2310M12 forbindelsesklemme med B-klassifikation
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
  • Kunstof hus
  • Dobbelt isoleret
  • God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

T3C 236-11Z-2299

Artikenummer (Bestillingsnummer)

151146804

EAN (European Article Number)

4030661140148

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-09

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-09

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-06-09

ETIM number, version 7.0

EC002591

ETIM number, version 6.0

EC002591

Godkendelser - Forskrifter

Godkendelser

cULus

CCC

Globale egenskaber

Materiale til kapsling

Plastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende

Armmateriale

Rustfrit stål

Bruttovægt

100 g

Klassifikation

At standardisere, Forskrifter

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Brugstid

20 År

Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange

B10D åbner (NC)

20.000.000 koblinger

Mekaniske data

Aktuator

Drejearm

Mekanisk levetid, minimum

1.000.000 koblinger

Tvangsåbnings-vinkel

12,5 °

Tvangsåbningsstramning

0,2 Nm

Åbningsvinkel

180°

Mekaniske data - afmåling

Længde på føler

30 mm

Bredde på føler

93 mm

Højde på føler

94,5 mm

Højde af aktuator

78 mm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP67

Elektrisk data

Termisk prøvestrøm

10 A

Brugskategori AC-15

4 A

Brugskategori DC-13

24 VDC

Brugskategori DC-13

1 A

Koblingsprincip

Klide kontakt

Koblingsfrekvens

5.000 /h

Materiale til kontakterne, elektrisk

Sølv


Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 09.04.2025 03.42