015 斜角推杆 3K
T3K 015-11Y-UE-1289
T3K 015-11Y-UE-1289
项目编号:
131054721
产品描述
金属外壳
2 触点
67 mm x 75 mm x 43 mm ( 基本结构)
操动头可按4 x 90°重新安装
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号
T3K 015-11Y-UE-1289 | Schmersal - The DNA of Safety