256 滚轮推杆 K
T3K 256-11Z
T3K 256-11Z
项目编号:
101112704
产品描述
符合EN 50047安装细节
热塑外壳
双绝缘
58 mm x 50,5 mm x 31 mm
耐油和石油产品
大量的二选一操动件
操动头可按4 x 90°重新安装
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号
T3K 256-11Z | Schmersal - The DNA of Safety