336 热塑外壳 - EN 50041,带操动件
T3K 336-11Z-U90
T3K 336-11Z-U90
存档
项目编号:
131171823
产品描述
1 电缆进口 M 20 x 1.5
操动头旋转 90°
按EN 50041设计
从开关底部平行操动,而且只适合小尺寸产品
热塑外壳
双绝缘
耐油和石油产品
大量的二选一操动件
操动头可按4 x 90°重新安装
添加到观察清单
比较
订货号
T3K 336-11Z-U90 | Schmersal - The DNA of Safety