T3Z 068-11YRG
项目编号:101087879
存档

产品描述
- 金属外壳
- 两边操作/线长最大到 2 x 50 m
- 鲁棒设计
- 低操动力
订货数据
注(输送能力)不支持!
型号T3Z 068-11YRG
商品编号(订购编号)101087879
EAN(欧洲商品编号)4030661057132
eCl@aa number,版本:12.027-27-06-01
eCl@aa number,版本:11.027-27-06-01
eCl@aa number,版本:9.027-27-06-01
ETIM 编号,7.0 版EC000030
ETIM 编号,6.0 版EC000030
许可 - 标准
证书 CCCcULus
总体数据
标准型EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
外壳材料灰口铸铁,喷漆
外壳材料灰口铸铁,喷漆
线长,最大50m
毛重4,650g
总体数据 - 产品特性
指示灯是
拉环复位 是
辅助触点数量1
安全触点数量1
安全评估
标准型EN ISO 13849-1
任务时间20年
安全评估 - 安全输出
B10D 常闭触点 (NC)100,000操作
机械参数
执行元件滚轮摇杆 N300
机械寿命, 最少50,000操作
强制断开角度32°
操动力,最大50N
注(操动力)沿线为30N
操动方向每次75° 左右旋转
肯定断开操作力,最小50N
肯定断开力矩0.2Nm
机械参数 - 连接技术
连接器螺丝端子 M20 x 1.5
线缆截面,最小.75 mm²
电缆截面,最大1.5 mm²
注(电缆截面)包括导体套管在内的所有指标。
环境条件
防护等级IP65
工作环境温度-30 ... +90 °C
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui250 VAC
额定冲击耐受电压 Uimp4kV
电气参数
热测试电流10A
应用类别 AC-15230VAC
应用类别 AC-152.5A
应用类别 DC-1324VDC
应用类别 DC-136A
电力功率消耗5W
开关元件NO触点,NC触点
开关原理缓动
触点材料,电气银
状态显示
指示灯颜色黄色
注意
注(通用)在距离3m处,需要中间线支架,见附件
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/21 02:25