T.441-11Y-966
项目编号:
151081746
- 2 电缆进口 M20
- 金属外壳
- 2 触点
- 106 mm x 99 mm x 63 mm ( 基本结构)
- 适合重负载
订货数据
型号 |
T.441-11Y-966 |
商品编号(订购编号) |
151081746 |
eCl@aa number,版本:12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@aa number,版本:11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM 编号,7.0 版 |
EC000030 |
ETIM 编号,6.0 版 |
EC000030 |
总体数据
标准型 |
EN IEC 60947-5-1 |
工作原理 |
机械式 |
外壳材料 |
灰口铸铁,镀锌 |
垫圈镀层材料 |
涂色 |
毛重 |
2,042 g |
总体数据 - 产品特性
常闭 (NC) 数量 |
1 |
每个方向的常闭 (NO) 数量 |
1 |
安全评估 - 安全输出
B10D 常闭触点 (NC) |
2,000,000 操作 |
机械参数
机械寿命,最少 |
10,000,000 操作 |
接触窗口 |
2 x 6 mm |
操动方向 |
每次60° 左右旋转 |
机械参数 - 连接技术
连接器 |
螺丝端子 M20 x 1.5 |
线缆截面,最小 |
1.5 mm² |
电缆截面,最大 |
2.5 mm² |
机械参数 - 尺寸
传感器长度 |
63 mm |
传感器宽度 |
106 mm |
传感器高度 |
99 mm |
万向轮直径 |
32 mm |
杆长度 |
32 mm |
杆宽 |
32 mm |
杆高度 |
159 mm |
环境条件
防护等级 |
IP65 |
工作环境温度 |
-30 ... +90 °C |
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui |
400 V |
额定冲击耐受电压 Uimp |
6 kV |
电气参数
热测试电流 |
16 A |
应用类别 AC-15 |
400 VAC |
应用类别 AC-15 |
4 A |
开关元件 |
NO触点,NC触点 |
开关原理 |
缓动 |
开关频率 |
3,000 /h |
触点材料,电气 |
银 |
产品图片(单独目录照片)
产品图片(单独目录照片)
尺寸图 基本组件
EU Conformity Declaration
EU-声明 | ![]() |
原件 | 施迈赛工业开关制造(上海)有限公司 漕盈路3336号 上海市青浦区 201712 中国 网址: www.schmersal.com.cn |
声明: | 下列开关在结构及设计要求上完全符合适用欧洲标准. |
产品名称: | T/M 441 |
型号: | 参见订购号码 |
产品描述: | 限位开关 |
相关指令: | 低电压指令 | 2014/35/EU |
RoHS 指令 | 2011/65/EU |
应用标准: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
技术文件的全权代表: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
签发时间和地址: | 上海,2023年12月5日 |
![]() |
签名 Michele Seassaro 总经理 |
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2025/8/6 下午5:44