T4C 235-11Z-M20 | Schmersal - The DNA of Safety
More
T.C 235
T4C 235-11Z-M20
T4C 235-11Z-M20
存档
项目编号:
101154291
产品描述
1 电缆进口 M 20 x 1.5
金属外壳
耐油和石油产品
30 mm x 88,5 mm x 30 mm
操动头可按4 x 90°重新安装
添加到观察清单
比较
订货号