236 斜角推杆 4K
T4K 236-02Z-M16
T4K 236-02Z-M16
项目编号:
151183765
产品描述
1 电缆进口 M 16 x 1.5
热塑外壳
耐油和石油产品
大量的二选一操动件
30 mm x 58,5 mm x 30 mm
双绝缘
符合EN 50047安装细节
操动头可按4 x 90°重新安装
从开关底部平行操动,而且只适合小尺寸产品
请登录查看价格
加入购物车
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号
T4K 236-02Z-M16 | Schmersal - The DNA of Safety