T4R 236-11ZUE | Schmersal - The DNA of Safety
More
236 滚轮直杆 中心安装 4R
T4R 236-11ZUE
T4R 236-11ZUE
项目编号:
101145076
产品描述
精巧设计
1 电缆进口 M 20 x 1.5
热塑外壳
耐油和石油产品
大量的二选一操动件
30 mm x 58,5 mm x 30 mm
双绝缘
符合EN 50047安装细节
操动头可按4 x 90°重新安装
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号