T4S 235-11ZUE | Schmersal - The DNA of Safety
More
235 直杆 中心安装 4S
T4S 235-11ZUE
T4S 235-11ZUE
项目编号:
101145000
产品描述
1 电缆进口 M 20 x 1.5
金属外壳
大量的二选一操动件
耐油和石油产品
30 mm x 63,5 mm x 30 mm
操动头可按4 x 90°重新安装
符合EN 50047安装细节
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号