T4S 236-20Z | Schmersal - The DNA of Safety
More
236 直杆 中心安装 4S
T4S 236-20Z
T4S 236-20Z
项目编号:
151112893
产品描述
1 电缆进口 M 20 x 1.5
仅仅为了定位
热塑外壳
耐油和石油产品
大量的二选一操动件
30 mm x 58,5 mm x 30 mm
双绝缘
符合EN 50047安装细节
操动头可按4 x 90°重新安装
请登录查看价格
加入购物车
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号