T4S 255-20Z
项目编号:101174918
存档

产品描述
- 3 电缆进口 M 20 x 1.5
- 仅仅为了定位
- 金属外壳
- 大量的二选一操动件
- 耐油和石油产品
- 63 mm x 63,5 mm x 30 mm
- 操动头可按4 x 90°重新安装
- 符合EN 50047安装细节
订货数据
型号T4S 255-20Z
商品编号(订购编号)101174918
eCl@aa number,版本:12.027-27-06-01
eCl@aa number,版本:11.027-27-06-01
eCl@aa number,版本:9.027-27-06-01
ETIM 编号,7.0 版EC000030
ETIM 编号,6.0 版EC000030
许可 - 标准
证书 CCC
总体数据 - 产品特性
辅助触点数量2
机械参数
回弹时间符合操动速度的回弹时间
备注(切换时间)符合操动速度的切换时间
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui500 V
电气参数
开关元件2 NO 触点
开关原理缓动
注意
注(通用)带2个NO触点的开关不是用于安全任务的
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/25 02:22