T4S 256-11ZUE-2638 | Schmersal - The DNA of Safety
More
256 热塑外壳 - EN 50047,带操动件
T4S 256-11ZUE-2638
T4S 256-11ZUE-2638
存档
项目编号:
101196062
产品描述
符合EN 50047安装细节
热塑外壳
双绝缘
58 mm x 50,5 mm x 31 mm
耐油和石油产品
大量的二选一操动件
操动头可按4 x 90°重新安装
添加到观察清单
比较
订货号