T4V10H 335-02Z | Schmersal - The DNA of Safety
More
335 金属外壳 - EN 50041,带操动件
T4V10H 335-02Z
T4V10H 335-02Z
存档
项目编号:
101082579
产品描述
1 电缆进口 M 20 x 1.5
金属外壳
大量的二选一操动件
耐油和石油产品
40,5 mm x 76 mm x 38 mm
操动头可按4 x 90°重新安装
按EN 50041设计
仅仅为了定位
添加到观察清单
比较
订货号