335 金属外壳 - EN 50041,带操动件
T4V1H 335-11Z-ST-U270-2468
T4V1H 335-11Z-ST-U270-2468
存档
项目编号:
101178885
产品描述
金属外壳
大量的二选一操动件
耐油和石油产品
40,5 mm x 76 mm x 38 mm
操动头可按4 x 90°重新安装
按EN 50041设计
添加到观察清单
比较
订货号
T4V1H 335-11Z-ST-U270-2468 | Schmersal - The DNA of Safety