335 滚轮摇杆 7H-2138
T4V7H 335-11Z-M20-2138
T4V7H 335-11Z-M20-2138
项目编号:
151172195
产品描述
金属外壳
大量的二选一操动件
耐油和石油产品
40,5 mm x 76 mm x 38 mm
操动头可按4 x 90°重新安装
按EN 50041设计
请登录查看价格
加入购物车
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号
T4V7H 335-11Z-M20-2138 | Schmersal - The DNA of Safety