T4V7H 336-02YR-2079-2 | Schmersal - The DNA of Safety
More
336 滚轮摇杆 7H-2079-2
T4V7H 336-02YR-2079-2
T4V7H 336-02YR-2079-2
项目编号:
151151233
产品描述
1 电缆进口 M 20 x 1.5
杠长可无限调节
还可提供有大型橡胶滚轮和固定杆的型号
操纵杆的角度每次可调节10°
按EN 50041设计
热塑外壳
仅仅为了定位
双绝缘
适用于电梯
耐油和石油产品
大量的二选一操动件
操动头可按4 x 90°重新安装
请登录查看价格
加入购物车
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号