T4V7H 336-11Z-1897-2/2138-1 | Schmersal - The DNA of Safety
More
336 滚轮摇杆 7H-2138
T4V7H 336-11Z-1897-2/2138-1
T4V7H 336-11Z-1897-2/2138-1
项目编号:
153038727
产品描述
按EN 50041设计
操纵杆的角度每次可调节10°
热塑外壳
双绝缘
耐油和石油产品
大量的二选一操动件
操动头可按4 x 90°重新安装
1 电缆进口 M 20 x 1.5
请登录查看价格
加入购物车
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号