T4VH 335-11Z-RMS-1637
项目编号:151134731

产品描述
- 金属外壳
- 大量的二选一操动件
- 耐油和石油产品
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- 操动头可按4 x 90°重新安装
- 按EN 50041设计
请登录查看价格
订货数据
型号T4VH 335-11Z-RMS-1637
商品编号(订购编号)151134731
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-01
eCl@aa number,版本:11.027-27-26-01
eCl@aa number,版本:9.027-27-26-01
ETIM 编号,7.0 版EC000030
ETIM 编号,6.0 版EC000030
许可 - 标准
证书 CCCcULus
总体数据
外壳结构类型标准结构设计
操动件型号符合 EN 50041A
垫圈镀层材料涂色
杆材料金属薄膜
毛重284g
总体数据 - 产品特性
安全功能是
安全评估
标准型EN IEC 60947-5-1
任务时间20年
安全评估 - 安全输出
B10D 常闭触点 (NC)20,000,000操作
机械参数
执行元件滚轮摇杆
滚轮材料黄铜
机械寿命, 最少30,000,000操作
操动速度,最大2.5m/s
注(操动速度)操作角度30°至开关轴的操动速度
操动扭矩,最小0.3Nm
机械参数 - 连接技术
连接器螺丝端子 M20 x 1.5
线缆截面,最小.75 mm²
电缆截面,最大2.5 mm²
机械参数 - 尺寸
传感器长度60.6mm
传感器宽度40.5mm
传感器高度129.5mm
环境条件
工作环境温度-30 ... +80 °C
电气参数
热测试电流10A
要求额定短路电流1,000A
应用类别 AC-15230VAC
应用类别 AC-154A
应用类别 DC-1324VDC
应用类别 DC-134A
开关元件1个NO 触点, 1个NC 触点
开关原理缓动
开关频率5,000/h
触点材料,电气银镀金 (AgNi 15 + Au 0.3µm)
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/20 23:16