T4VH 355-11Z-2203 | Schmersal - The DNA of Safety
More
355 金属外壳 - EN 50041,带操动件
T4VH 355-11Z-2203
T4VH 355-11Z-2203
存档
项目编号:
101131088
产品描述
金属外壳
大量的二选一操动件
耐油和石油产品
66,7 mm x 76 mm x 38 mm
操动头可按4 x 90°重新安装
符合EN 50041安装细节
开关点符合EN 50041
添加到观察清单
比较
订货号