T.C 235 右手模式
T5C 235-02Z-M20
T5C 235-02Z-M20
项目编号:
151157475
产品描述
1 电缆进口 M 20 x 1.5
金属外壳
耐油和石油产品
30 mm x 88,5 mm x 30 mm
操动头可按4 x 90°重新安装
请登录查看价格
加入购物车
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号
T5C 235-02Z-M20 | Schmersal - The DNA of Safety