T5C 236-01Z
项目编号:151108153

产品描述
- 1 电缆进口 M 20 x 1.5
- 热塑外壳
- 双绝缘
- 耐油和石油产品
- 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
- 操动头可按4 x 90°重新安装
请登录查看价格
订货数据
型号T5C 236-01Z
商品编号(订购编号)151108153
eCl@aa number,版本:12.027-27-06-09
eCl@aa number,版本:11.027-27-06-09
eCl@aa number,版本:9.027-27-06-09
ETIM 编号,7.0 版EC002591
ETIM 编号,6.0 版EC002591
许可 - 标准
证书 CCCcULus
总体数据
外壳材料塑料,玻璃纤维加固热塑塑料,自熄灭
操动件材质不锈钢
毛重90g
总体数据 - 产品特性
安全触点数量1
安全评估
标准型BG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
任务时间20年
安全评估 - 安全输出
B10D 常闭触点 (NC)20,000,000操作
机械参数
执行元件旋转操纵杆
机械寿命, 最少1,000,000操作
强制断开角度12.5°
肯定断开力矩0.2Nm
打开角度180°
机械参数 - 连接技术
连接器螺丝端子 M20 x 1.5
线缆截面,最小1 x .75 mm²
电缆截面,最大1 x 2.5 mm²
注(电缆截面)包括导体套管在内的所有指标。
机械参数 - 尺寸
传感器长度30mm
传感器宽度93mm
传感器高度94.5mm
操动件高度78mm
环境条件
防护等级IP67
工作环境温度-30 ... +80 °C
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui500 V
额定冲击耐受电压 Uimp6kV
电气参数
热测试电流10A
应用类别 AC-15230VAC
应用类别 AC-154A
应用类别 DC-1324VDC
应用类别 DC-131A
开关元件开启工具(NC)
开关原理缓动
开关频率5,000/h
触点材料,电气银
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/08/01 18:52