TA 471-03/03Y | Schmersal - The DNA of Safety
More
471 滚轮摇杆 A
TA 471-03/03Y
TA 471-03/03Y
项目编号:
101061139
产品描述
金属外壳
4 或 6 触点
194 mm x 123 mm x 130 mm (基本结构)
3 电缆进口 M 25 x 1.5
摇臂位置连续可调360°
请登录查看价格
加入购物车
添加到观察清单
比较
产品需求