422 滚轮摇杆 D
TD 422-01Y-2512
TD 422-01Y-2512
项目编号:
151203462
产品描述
2 电缆进口 M 20 x 1.5
防锈防酸杠杆
操动头每次可按4 x 90°重新定位
金属外壳
摇臂位置连续可调360°
摇臂可以调整角度 180°
1 触点
106 mm x 71 mm x 63 mm (基本结构)
对耐温型产品,滚轮可以安装在轴两个不同位置上
防护等级 IP65
请登录查看价格
加入购物车
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号