441 滚轮摇杆 D
TD 441-11Y-2512
TD 441-11Y-2512
项目编号:
151203457
产品描述
金属外壳
操动头每次可按4 x 90°重新定位
摇臂位置连续可调360°
2 触点
摇臂可以调整角度 180°
对耐温型产品,滚轮可以安装在轴两个不同位置上
106 mm x 99 mm x 63 mm (基本结构)
防护等级 IP65
请登录查看价格
加入购物车
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号
TD 441-11Y-2512 | Schmersal - The DNA of Safety