452 滚轮摇杆 D
TD 452-20Y-M20
TD 452-20Y-M20
项目编号:
101171394
产品描述
金属外壳
118 mm x 127 mm x 64 mm ( 基本结构)
操动头每次可按4 x 90°重新定位
摇臂位置连续可调360°
摇臂可以调整角度 180°
对耐温型产品,滚轮可以安装在轴两个不同位置上
2 电缆进口 M 20 x 1.5
请登录查看价格
加入购物车
添加到观察清单
比较
产品需求
TD 452-20Y-M20 | Schmersal - The DNA of Safety