470
TD 470-33Y
TD 470-33Y
存档
项目编号:
101059640
产品描述
4 电缆进口 M 20 x 1.5
金属外壳
6 触点
130 mm x 194 mm x 64 mm ( 基本结构)
操动头每次可按4 x 90°重新定位
摇臂位置连续可调360°
摇臂可以调整角度 180°
对耐温型产品,滚轮可以安装在轴两个不同位置上
添加到观察清单
比较
TD 470-33Y | Schmersal - The DNA of Safety